Merkmale
- Sichere IoT-Konnektivität per Plug-and-Play
- Konform mit der RED, einschließlich der delegierten Verordnung für Cybersicherheit 2022/30
- Zero-Touch-Provisioning im Feld mit QuarkLink
- IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
- Sichere UART-zu-cloud Brücke (Transparent Modus)
- Kleiner Formfaktor: 19 x 27,5 x 4 mm
- Ruhemodus <10 μA
- Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
- Ausgangsleistung +18 dBm peak (1DSSS)
- Empfangsempfindlichkeit -92 dBm (1DSSS, 8% PER)
- Industrieller Temperaturbereich: -40 °C up to +85 °C
Anwendung
Smart Factory / Industrie 4.0
- Vorausschauende Wartung | Supply Chain Management | Mobile Baumaschinen | Verkaufsautomaten und Kiosks | Zustandsüberwachung
Smart City / Smart Home
- Abfall- und Wasserwirtschaft | Sicherheit und Überwachung | Smart Metering | Verkehrs- und Parkbeleuchtung | Facility Management
Automobil & Transport
- Fuhrparkmanagement | Asset Tracking | Nutzungsabhängige Versicherung
Landwirtschaft und Gesundheitswesen
- Überwachung von Ernte und Viehbestand | Bewässerungsmanagement | Gesundheitsüberwachung | Wearables
Artikeldaten
Alle
Cordelia-I
Cordelia-I EV-Kit
| Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Antenne | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2610011025010 | SPEC | 4 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2412 - 2472 | Cordelia-I | 400 | 18 | -94 | 16 | -92 | 2.1 | 3.6 | 72200 | RF connector pad for external antenna and internal PCB antenna | Himalia | ||
| 2610019225011 | – | – | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | Cordelia-I & EV-Kit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt |
|---|---|
| 2610011025010 | SPEC |
| 2610019225011 | – |
| Angebot |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Antenne | Angebot |
|---|
Antenne
Videos
Webinar: 5vor12 in der Cybersicherheit - von RED bis CRA - Informationen und Diskussionsrunde
Videos
Webinar: Cyber Security Herausforderungen und Normen für die Zukunft
Videos
Webinar: Retrofitting mit FeatherWings – Wie Sie Ihre analogen Anlagen digitalisieren